Transportrollen mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad blau - Bockrollen

Transportrollen mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad blau - Bockrollen
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, blau.
Radkörper: Kunststoff, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und extrem abriebfest. Besonders spurlos (nicht kreidend).

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77743100
77743125
77743160
77743200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Breite des Langloches d
(mm)
Länge der Montagefläche P
(mm)
Breite der Montagefläche P1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1
(mm)
N2
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.] Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

20.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1003612891018480607050-14077741100777421000,73

27.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1253615591048080607050-14077741125777421250,95

53.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160451951113511410580--7530077741160777421601,85

64.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200452351113511410580--7535077741200777422002,40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Elastikgummi / Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support