Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
77746080 |
77746100 |
77746125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollendurchmesser D (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Tragkraft (kg) | Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.] | Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.] | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 105 | 120 | 77744080 | 77745080 | 0,49 | |
23.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 128 | 150 | 77744100 | 77745100 | 0,60 | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 155 | 175 | 77744125 | 77745125 | 0,73 |
Loading...
Material | Elastikgummi / Stahl | Oberfläche | Verzinkt | Rollenbreite B(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Langloches d(mm) | 9 | Länge der Montagefläche P(mm) | 104 | Breite der Montagefläche P1(mm) | 86 |
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M(mm) | 84 | Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1(mm) | 64 | Lochabstand der Langlöcher (P min.) N(mm) | 76 |
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1(mm) | 56 | N2(mm) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollendurchmesser D(mm)
Gesamthöhe H(mm)
Tragkraft(kg)
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.]
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]
Optionale Eigenschaften