Transportrollen mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad blau, mit Fadenschutz - Lenkrollen

Transportrollen mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad blau, mit Fadenschutz - Lenkrollen
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, blau.
Radkörper: Kunststoff, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und extrem abriebfest. Besonders spurlos (nicht kreidend).

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77744080
77744100
77744125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
R
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

19.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8010574120777460800,58

24.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10012884150777461000,69

30.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12515596,5175777461250,80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Elastikgummi / Stahl Oberfläche Verzinkt Rollenbreite B(mm) 32
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A(mm) 34 Breite des Langloches d(mm) 9 Länge der Montagefläche P(mm) 104
Breite der Montagefläche P1(mm) 80 Lochabstand der Langlöcher (P max.) M(mm) 84 Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1(mm) 64
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N(mm) 76 Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1(mm) 56 N2(mm) -

Technischer Support