Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
77745080 |
77745100 |
77745125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollendurchmesser D (mm) | Gesamthöhe H (mm) | R (mm) | Tragkraft (kg) | Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 105 | 74 | 120 | 77746080 | 0,81 | |
31.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 128 | 84 | 150 | 77746100 | 0,89 | |
36.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 155 | 96,5 | 175 | 77746125 | 1,13 |
Loading...
Material | Elastikgummi / Stahl | Oberfläche | Verzinkt | Rollenbreite B(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A(mm) | 34 | Breite des Langloches d(mm) | 9 | Länge der Montagefläche P(mm) | 104 |
Breite der Montagefläche P1(mm) | 80 | Lochabstand der Langlöcher (P max.) M(mm) | 84 | Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1(mm) | 64 |
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N(mm) | 76 | Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1(mm) | 56 | N2(mm) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollendurchmesser D(mm)
Gesamthöhe H(mm)
R(mm)
Tragkraft(kg)
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.]
Optionale Eigenschaften