Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
77723080 |
77723100 |
77723125 |
77723150 |
77723200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollendurchmesser D (mm) | Rollenbreite B (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Breite des Langloches d (mm) | Länge der Montagefläche P (mm) | Breite der Montagefläche P1 (mm) | Lochabstand der Langlöcher (P max.) M (mm) | Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1 (mm) | Lochabstand der Langlöcher (P min.) N (mm) | Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1 (mm) | Tragkraft (kg) | Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.] | Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.] | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 105 | 9 | 104 | 86 | 84 | 64 | 76 | 56 | 125 | 77721080 | 77722080 | 0,36 | |
10.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 32 | 128 | 9 | 104 | 86 | 84 | 64 | 76 | 56 | 125 | 77721100 | 77722100 | 0,42 | |
15.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 35 | 155 | 9 | 104 | 86 | 84 | 64 | 76 | 56 | 175 | 77721125 | 77722125 | 0,58 | |
28.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 45 | 190 | 12 | 135 | 110 | 105 | 80 | 100 | 75 | 300 | 77721150 | 77722150 | 1,26 | |
35.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 235 | 12 | 135 | 110 | 105 | 80 | 100 | 75 | 300 | 77721200 | 77722200 | 1,60 |
Loading...
Material | Polyamid (PA) / Stahl | Oberfläche | Verzinkt | N2(mm) | - |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollendurchmesser D(mm)
Rollenbreite B(mm)
Gesamthöhe H(mm)
Breite des Langloches d(mm)
Länge der Montagefläche P(mm)
Breite der Montagefläche P1(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1(mm)
Tragkraft(kg)
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.]
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]
Optionale Eigenschaften