Transportrollen mit Lochplatte, Kunststoffrad weiß - Lenkrollen

Transportrollen mit Lochplatte, Kunststoffrad weiß - Lenkrollen
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C).
Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77721080
77721100
77721125
77721150
77721200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A
(mm)
R
(mm)
Breite des Langloches d
(mm)
Länge der Montagefläche P
(mm)
Breite der Montagefläche P1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

11.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8030105347491048084647656125777230800,52

14.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10032128348491048084647656125777231000,60

17.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125351553496,591048084647656175777231250,70

35.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1504519048123121351101058010075300777231501,60

42.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2005023558158121351101058010075300777232001,88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyamid (PA) / Stahl Oberfläche Verzinkt N2(mm) -

Technischer Support