Transportrollen mit Lochplatte, PU-Bandage - Lenkrollen mit Feststeller

Transportrollen mit Lochplatte, PU-Bandage - Lenkrollen mit Feststeller
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77762080
77762100
77762125
77762150
77762160
77762200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A
(mm)
R
(mm)
Breite des Langloches d
(mm)
Länge der Montagefläche P
(mm)
Breite der Montagefläche P1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

45.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8020105347491048084647656120777630800,82

67.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1004013236869**105858060--200777631001,70

79.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125381573698,59**105858060--300777631251,95

92.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1504018158133121351101058010075250777631502,52

92.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1605019558138121351101058010075300777631602,90

112.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2005023558158121351101058010075300777632003,40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Guss-Polyurethan / Stahl Oberfläche Verzinkt N2(mm) -

Technischer Support