Transportrollen mit Lochplatte, Gummibandage TPE grau - Bockrollen

Transportrollen mit Lochplatte, Gummibandage TPE grau - Bockrollen
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.

Für den Innen- und Außenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77733080
77733100
77733125
77733160
77733200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Breite des Langloches d
(mm)
Länge der Montagefläche P
(mm)
Breite der Montagefläche P1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.] Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

13.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80321059104868464765610077731080777320800,35

16.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100321289104868464765611077731100777321000,45

19.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125321559104868464765612077731125777321250,65

37.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1604519512135110105801007520077731160777321601,45

44.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2004523512135110105801007522077731200777322001,75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Gummi (TPE) / Stahl Oberfläche Verzinkt N2(mm) -

Technischer Support