Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TM 0 |
TM 1 |
TM 2 |
TM 3 |
TM 4 |
TM 5 |
TM 105 |
TM 305 |
TM A305 |
TM D2 |
TM D3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruck (bar) | Durchfluß bei 7 bar ΔP : 1bar (l/min) | Filterung (µm) | IG BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10 | 550 | 25 | G 1/8 | ||
36.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10 | 550 | 25 | G 1/4 | ||
56.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10 | 1800 | 25 | G 3/8 | ||
67.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10 | 3000 | 25 | G 1/2 | ||
189.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10 | 4250 | 25 | G 3/4 | ||
193.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10 | 5500 | 25 | G 1 | ||
36.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10 | 550 | 5 | G 1/4 | ||
67.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10 | 3000 | 5 | G 1/2 | ||
122.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 20 Ausgang : 0,5-10 | 3000 | 5 | G 1/2 | ||
102.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10 | 1800 | 25 mit automatischem Ablass | G 3/8 | ||
163.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10 | 3000 | 25 mit automatischem Ablass | G 1/2 |
Loading...
Temperatur(°C) | +5 bis +50 | Werkstoff | Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz | Ausgestattet mit | Manuellem Ablass |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruck(bar)
Durchfluß bei 7 bar ΔP : 1bar(l/min)
Filterung(µm)
IG BSPP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften