ALTO Filterregler mit Manometer

ALTO Filterregler mit Manometer
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTM SM0
KTM SM1
KTM SM1ES
KTM SM1IS
KTM SM2
KTM SM2ES
KTM SM2IS
KTM SM3
KTM SM3ES
KTM SM3IS
TM PSM1
TM PSM2
TM PSM3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsdruck
(bar)
Durchfluß bei 7 bar ΔP : 1bar
(l/min)
Ausgestattet mit 1 Kupplung Max. Betriebsdruck
(bar)
IG BSPP

49.77 €

1 7 Arbeitstage -550-12G 1/8

48.17 €

1 7 Arbeitstage -550-12G 1/4

71.30 €

1 7 Arbeitstage -550ESI 0712G 1/4

67.60 €

1 7 Arbeitstage -550ISI 0612G 1/4

69.28 €

1 7 Arbeitstage -1800-12G 3/8

92.40 €

1 7 Arbeitstage -1800ESI 0712G 3/8

92.40 €

1 7 Arbeitstage -750ISI 0612G 3/8

87.85 €

1 7 Arbeitstage -3000-12G 1/2

112.20 €

1 7 Arbeitstage Eingang : 12 Ausgang : 0,5-101820ESI 07-G 1/2

108.45 €

1 7 Arbeitstage Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10750ISI 06-G 1/2

53.70 €

1 7 Arbeitstage -550-10G 1/4

78.13 €

1 7 Arbeitstage -1800-12G 3/8

96.53 €

1 7 Arbeitstage -3000-12G 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +5 bis +50 Werkstoff Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz Ausgestattet mit Manuellem Ablass
Filterung(µm) 25

Technischer Support