Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TR 0 |
TR 1 |
TR 2 |
TR 3 |
TR 4 |
TR 5 |
TR B21 |
TR B23 |
TR B41 |
TR B43 |
TR HP3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruck (bar) | Durchfluß bei 7 bar ΔP : 1bar (l/min) | Max. Betriebsdruck (bar) | IG BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10 | 600 | - | G 1/8 | ||
22.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10 | 600 | - | G 1/4 | ||
30.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10 | 2500 | - | G 3/8 | ||
47.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10 | 4000 | - | G 1/2 | ||
128.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10 | 5000 | - | G 3/4 | ||
128.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10 | 5000 | - | G 1 | ||
25.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 15 Ausgang : 0,2-2 | 600 | - | G 1/4 | ||
52.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 15 Ausgang : 0,2-2 | 4000 | - | G 1/2 | ||
25.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 15 Ausgang : 0,2-4 | 600 | - | G 1/4 | ||
52.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang : 15 Ausgang : 0,2-4 | 4000 | - | G 1/2 | ||
50.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 4000 | Eingang : 20 Ausgang : 0,5-12,5 | G 1/2 |
Loading...
Temperatur(°C) | +5 bis +50 | Werkstoff | Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz | Ausgestattet mit | Manuellem Ablass |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruck(bar)
Durchfluß bei 7 bar ΔP : 1bar(l/min)
Max. Betriebsdruck(bar)
IG BSPP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften