Transportrollen mit Lochplatte, Gummibandage TPE grau - Lenkrollen mit Feststeller

Transportrollen mit Lochplatte, Gummibandage TPE grau - Lenkrollen mit Feststeller
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77732080
77732100
77732125
77732160
77732200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A
(mm)
R
(mm)
Breite des Langloches d
(mm)
Länge der Montagefläche P
(mm)
Breite der Montagefläche P1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

19.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8032105347491048084647656100777330800,80

22.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10032128348491048084647656110777331000,85

25.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125321553496,591048084647656120777331251,05

50.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1604519548128121351101058010075200777331602,25

57.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2004523558158121351101058010075220777332002,65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Gummi (TPE) / Stahl Oberfläche Verzinkt N2(mm) -

Technischer Support