Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
63240600 |
63240800 |
63241000 |
63241200 |
63241400 |
63241600 |
63241800 |
63242000 |
63242200 |
63242500 |
63243000 |
63245600 |
63245800 |
63246000 |
63246200 |
63246400 |
63246600 |
63246800 |
63247000 |
63247200 |
63247500 |
63248000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Kippwinkel α (deg) | Gewinde-Ausführung | Bohrung dH7 (mm) | B-0,1 (mm) | C1 (mm) | Außendurchmesser d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | Achsabstand zur Befestigungsfläche h1 (mm) | l3 (mm) | Gewindegröße G (mm) | Gewindesteigung (mm) | Tragzahlen dyn. C (kN) | Tragzahlen stat. Co (kN) | Berechnungsfaktor Y | Berechnungsfaktor Yo | Max. Drehzahl nmax. (min-1) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Rechts | 6 | 9 | 6,75 | 20 | 10 | 13 | 30 | 12 | M 6 | 1 | 2,8 | 0,65 | 2,09 | 2,19 | 1350 | 23 | |
52.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8,5 | Rechts | 8 | 12 | 9 | 24 | 12,5 | 16 | 36 | 16 | M 8 | 1,25 | 4 | 1 | 1,8 | 1,89 | 1300 | 41 | |
57.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Rechts | 10 | 14 | 10,5 | 28 | 15 | 19 | 43 | 20 | M 10 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,81 | 1225 | 66 | |
66.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7,5 | Rechts | 12 | 16 | 12 | 32 | 17,5 | 22 | 50 | 22 | M 12 | 1,75 | 5 | 1,8 | 1,74 | 1,82 | 1125 | 100 | |
83.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | Rechts | 14 | 19 | 13,5 | 36 | 20 | 25 | 57 | 25 | M 14 | 2 | 5,6 | 2 | 2,36 | 2,48 | 1025 | 150 | |
89.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Rechts | 16 | 21 | 15 | 42 | 22 | 27 | 64 | 28 | M 16 | 2 | 6,3 | 2,4 | 2,24 | 2,35 | 975 | 199 | |
106.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8,5 | Rechts | 18 | 23 | 16,5 | 46 | 25 | 31 | 71 | 32 | M 18x1,5 | 1,5 | 7,1 | 2,9 | 2,21 | 2,31 | 900 | 278 | |
108.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | Rechts | 20 | 25 | 18 | 50 | 27,5 | 34 | 77 | 33 | M 20x1,5 | 1,5 | 7,9 | 3,5 | 2,46 | 2,58 | 825 | 352 | |
124.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Rechts | 22 | 28 | 20 | 54 | 30 | 38 | 84 | 37 | M 22x1,5 | 1,5 | 9,3 | 4 | 2,35 | 2,24 | 725 | 470 | |
145.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | Rechts | 25 | 31 | 22 | 64 | 30 | 35 | 94 | 42 | M 24x2 | 2 | 11 | 5,7 | 2,02 | 2,12 | 600 | 583 | |
176.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7,5 | Rechts | 30 | 37 | 25 | 70 | 40 | 50 | 110 | 51 | M 30x2 | 2 | 14,2 | 7,5 | 2,24 | 2,35 | 450 | 925 | |
51.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Links | 6 | 9 | 6,75 | 20 | 10 | 13 | 30 | 12 | M 6 | 1 | 2,8 | 0,65 | 2,09 | 2,19 | 1350 | 23 | |
52.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8,5 | Links | 8 | 12 | 9 | 24 | 12,5 | 16 | 36 | 16 | M 8 | 1,25 | 4 | 1 | 1,8 | 1,89 | 1300 | 41 | |
57.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Links | 10 | 14 | 10,5 | 28 | 15 | 19 | 43 | 20 | M 10 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,81 | 1225 | 66 | |
66.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7,5 | Links | 12 | 16 | 12 | 32 | 17,5 | 22 | 50 | 22 | M 12 | 1,75 | 5 | 1,8 | 1,74 | 1,82 | 1125 | 100 | |
83.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | Links | 14 | 19 | 13,5 | 36 | 20 | 25 | 57 | 25 | M 14 | 2 | 5,6 | 2 | 2,36 | 2,48 | 1025 | 150 | |
89.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Links | 16 | 21 | 15 | 42 | 22 | 27 | 64 | 28 | M 16 | 2 | 6,3 | 2,4 | 2,24 | 2,35 | 975 | 199 | |
106.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8,5 | Links | 18 | 23 | 16,5 | 46 | 25 | 31 | 71 | 32 | M 18x1,5 | 1,5 | 7,1 | 2,9 | 2,21 | 2,31 | 900 | 278 | |
108.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | Links | 20 | 25 | 18 | 50 | 27,5 | 34 | 77 | 33 | M 20x1,5 | 1,5 | 7,9 | 3,5 | 2,46 | 2,58 | 825 | 352 | |
124.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Links | 22 | 28 | 20 | 54 | 30 | 38 | 84 | 37 | M 22x1,5 | 1,5 | 9,3 | 4 | 2,35 | 2,24 | 725 | 470 | |
145.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | Links | 25 | 31 | 22 | 64 | 30 | 35 | 94 | 42 | M 24x2 | 2 | 11 | 5,7 | 2,02 | 2,12 | 600 | 583 | |
176.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7,5 | Links | 30 | 37 | 25 | 70 | 40 | 50 | 110 | 51 | M 30x2 | 2 | 14,2 | 7,5 | 2,24 | 2,35 | 450 | 925 |
Loading...
Material | Stahl | Oberfläche | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Kippwinkel α(deg)
Gewinde-Ausführung
Bohrung dH7(mm)
B-0,1(mm)
C1(mm)
Außendurchmesser d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche h1(mm)
l3(mm)
Gewindegröße G(mm)
Gewindesteigung(mm)
Tragzahlen dyn. C(kN)
Tragzahlen stat. Co(kN)
Berechnungsfaktor Y
Berechnungsfaktor Yo
Max. Drehzahl nmax.(min-1)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften