Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Kippwinkel α (deg) | Gewinde-Ausführung | Bohrung dH7 (mm) | B-0,1 (mm) | C1 (mm) | d1 (mm) | Außendurchmesser d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | Achsabstand zur Befestigungsfläche h1 (mm) | l3 +0/-1,0 (mm) | Gewindegröße G (mm) | Gewindesteigung (mm) | W (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | Rechts | 4 | 7 | 5,25 | 6,5 | 14 | 7,8 | 9,5 | 24 | 12 | M 4 | 0,70 | 8 | 11 | |
12.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Rechts | 5 | 8 | 6,00 | 7,7 | 18 | 9 | 11 | 27 | 10 | M 5 | 0,80 | 9 | 18 | |
12.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Rechts | 6 | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 10 | 13 | 30 | 12 | M 6 | 1,00 | 11 | 27 | |
14.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | Rechts | 8 | 12 | 9,00 | 10,4 | 24 | 12,5 | 16 | 36 | 16 | M 8 | 1,25 | 13 | 46 | |
17.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Rechts | 10 | 14 | 10,50 | 12,9 | 28 | 15 | 19 | 43 | 20 | M 10 | 1,50 | 17 | 76 | |
21.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Rechts | 12 | 16 | 12,00 | 15,4 | 32 | 17,5 | 22 | 50 | 22 | M 12 | 1,75 | 19 | 115 | |
27.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | Rechts | 14 | 19 | 13,50 | 16,8 | 36 | 20 | 25 | 57 | 25 | M 14 | 2,00 | 22 | 170 | |
34.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Rechts | 16 | 21 | 15,00 | 19,3 | 42 | 22 | 27 | 64 | 28 | M 16 | 2,00 | 22 | 230 | |
44.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Rechts | 18 | 23 | 16,50 | 21,8 | 46 | 25 | 31 | 71 | 32 | M 18 x 1,5 | 1,50 | 27 | 320 | |
48.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | Rechts | 20 | 25 | 18,00 | 24,3 | 50 | 27,5 | 34 | 77 | 33 | M 20 x 1,5 | 1,50 | 32 | 415 | |
57.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Rechts | 22 | 28 | 20,00 | 25,8 | 54 | 30 | 37 | 84 | 37 | M 22 x 1,5 | 1,50 | 32 | 540 | |
72.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Rechts | 25 | 31 | 22,00 | 29,6 | 60 | 33,5 | 42 | 94 | 42 | M 24 x 2 | 2,00 | 36 | 750 | |
88.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | Rechts | 30 | 37 | 25,00 | 34,8 | 70 | 40 | 51 | 110 | 51 | M 30 x 2 | 2,00 | 41 | 1130 | |
121.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | Rechts | 35 | 43 | 28,00 | 37,7 | 80 | 46 | 58 | 125 | 56 | M 36 x 2 | 2,00 | 50 | 1600 | |
166.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | Rechts | 40 | 49 | 35,00 | 44,2 | 90 | 57 | 69 | 142 | 60 | M 42 x 2 | 2,00 | 60 | 2770 | |
23.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | Links | 4 | 7 | 5,25 | 6,5 | 14 | 7,8 | 9,5 | 24 | 12 | M 4 | 0,70 | 8 | 11 | |
12.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Links | 5 | 8 | 6,00 | 7,7 | 18 | 9 | 11 | 27 | 10 | M 5 | 0,80 | 9 | 18 | |
12.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Links | 6 | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 10 | 13 | 30 | 12 | M 6 | 1,00 | 11 | 27 | |
14.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | Links | 8 | 12 | 9,00 | 10,4 | 24 | 12,5 | 16 | 36 | 16 | M 8 | 1,25 | 13 | 46 | |
17.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Links | 10 | 14 | 10,50 | 12,9 | 28 | 15 | 19 | 43 | 20 | M 10 | 1,50 | 17 | 76 | |
21.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Links | 12 | 16 | 12,00 | 15,4 | 32 | 17,5 | 22 | 50 | 22 | M 12 | 1,75 | 19 | 115 | |
27.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | Links | 14 | 19 | 13,50 | 16,8 | 36 | 20 | 25 | 57 | 25 | M 14 | 2,00 | 22 | 170 | |
34.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Links | 16 | 21 | 15,00 | 19,3 | 42 | 22 | 27 | 64 | 28 | M 16 | 2,00 | 22 | 230 | |
44.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Links | 18 | 23 | 16,50 | 21,8 | 46 | 25 | 31 | 71 | 32 | M 18 x 1,5 | 1,50 | 27 | 320 | |
48.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | Links | 20 | 25 | 18,00 | 24,3 | 50 | 27,5 | 34 | 77 | 33 | M 20 x 1,5 | 1,50 | 32 | 415 | |
73.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Links | 22 | 28 | 20,00 | 25,8 | 54 | 30 | 37 | 84 | 37 | M 22 x 1,5 | 1,50 | 32 | 540 | |
72.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Links | 25 | 31 | 22,00 | 29,6 | 60 | 33,5 | 42 | 94 | 42 | M 24 x 2 | 2,00 | 36 | 750 | |
88.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | Links | 30 | 37 | 25,00 | 34,8 | 70 | 40 | 51 | 110 | 51 | M 30 x 2 | 2,00 | 41 | 1130 | |
121.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | Links | 35 | 43 | 28,00 | 37,7 | 80 | 46 | 58 | 125 | 56 | M 36 x 2 | 2,00 | 50 | 1600 | |
166.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | Links | 40 | 49 | 35,00 | 44,2 | 90 | 57 | 69 | 142 | 60 | M 42 x 2 | 2,00 | 60 | 2770 |
Loading...
Material | Stahl | Oberfläche | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Kippwinkel α(deg)
Gewinde-Ausführung
Bohrung dH7(mm)
B-0,1(mm)
C1(mm)
d1(mm)
Außendurchmesser d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche h1(mm)
l3 +0/-1,0(mm)
Gewindegröße G(mm)
Gewindesteigung(mm)
W(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften