Ringschrauben DIN 580, Edelstahl, geschmiedete Ausführung

Ringschrauben DIN 580, Edelstahl, geschmiedete Ausführung
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl A2 und Edelstahl A4.
• Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
• Für sicherheitsrelevante Anwendungen und hohe Anforderungen.
• Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
• Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65458206
65458208
65458210
65458212
65458216
65458220
65458224
65458406
65458408
65458410
65458412
65458416
65458420
65458424
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Gewindegröße d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
Innendurchmesser d4
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
Gewindelänge l
(mm)
m
(mm)
Max. Belastbarkeit F1 max.
(kg)
Max. Belastbarkeit F2 max.
(kg)
Max. Belastbarkeit F3 max.
(kg)
Gewicht
(kg)

4.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A2)M 6203620636813107555380,06

4.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A2)M 820362063681310140100700,06

7.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A2)M 102545258451017122301701150,11

10.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A2)M 1230543010531220,5143402401700,18

15.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A2)M 1635633512521427167005003500,28

24.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A2)M 20407240147116301912008606000,45

41.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A2)M 245090501890203624180012909000,74

6.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A4)M 6203620636813107555380,06

6.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A4)M 820362063681310140100700,06

9.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A4)M 102545258451017122301701150,11

13.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A4)M 1230543010531220,5143402401700,18

19.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A4)M 1635633512521427167005003500,28

30.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A4)M 20407240147116301912008606000,45

50.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl (A4)M 245090501890203624180012909000,74

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Unveredelt

Technischer Support