Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65458106 |
65458108 |
65458110 |
65458112 |
65458116 |
65458120 |
65458124 |
65458130 |
65458136 |
65458142 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | Innendurchmesser d4 (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | Gewindelänge l (mm) | m (mm) | Max. Belastbarkeit F1 max. (kg) | Max. Belastbarkeit F2 max. (kg) | Max. Belastbarkeit F3 max. (kg) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 13 | 10 | 75 | 55 | 38 | 0,06 | |
1.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 13 | 10 | 140 | 100 | 70 | 0,06 | |
1.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 17 | 12 | 230 | 170 | 115 | 0,11 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 20,5 | 14 | 340 | 240 | 170 | 0,18 | |
4.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 27 | 16 | 700 | 500 | 350 | 0,28 | |
6.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 30 | 19 | 1200 | 860 | 600 | 0,45 | |
11.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 36 | 24 | 1800 | 1290 | 900 | 0,74 | |
21.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 30 | 65 | 108 | 60 | 22 | 109 | 24 | 45 | 28 | 3200 | 2300 | 1600 | 1,66 | |
36.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 36 | 75 | 126 | 70 | 26 | 128 | 28 | 54 | 32 | 4600 | 3300 | 2300 | 2,65 | |
61.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 42 | 85 | 144 | 80 | 30 | 147 | 32 | 63 | 38 | 6300 | 4500 | 3150 | 4,03 |
Loading...
Material | Stahl (C15E) | Oberfläche | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
Innendurchmesser d4(mm)
e(mm)
h(mm)
k(mm)
Gewindelänge l(mm)
m(mm)
Max. Belastbarkeit F1 max.(kg)
Max. Belastbarkeit F2 max.(kg)
Max. Belastbarkeit F3 max.(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften