Regler ALTO MAX

Regler ALTO MAX
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TX RG42
TX RG49
TX RG60
TX RG76
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchfluß bei 7 bar ΔP : 0.33bar
(l/min)
IG BSPP

398.75 €

1 7 Arbeitstage 10000G 1 1/4

417.63 €

1 7 Arbeitstage 12000G 1 1/2

2,317.33 €

1 7 Arbeitstage 42000G 2

2,752.75 €

1 7 Arbeitstage 44000G 2 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) 0 bis +70 Werkstoff Zamaklegierung Ausgestattet mit Manuellem Ablass
Betriebsdruck(bar) Eingang : 21 Ausgang : 0-9 Filterung(µm) 40

Technischer Support