Ringmuttern DIN 582, Stahl, geschmiedete Ausführung

Ringmuttern DIN 582, Stahl, geschmiedete Ausführung
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C15E.
• Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
• Für sicherheitsrelevante Anwendungen und hohe Anforderungen.
• Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
• Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65458606
65458608
65458610
65458612
65458616
65458620
65458624
65458630
65458636
65458642
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
Innendurchmesser d4
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
m
(mm)
Max. Belastbarkeit F1 max.
(kg)
Max. Belastbarkeit F2 max.
(kg)
Max. Belastbarkeit F3 max.
(kg)
Gewicht
(kg)

1.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 62036208,53681075,055,0038,00,05

1.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 82036208,536810140,0100,0070,00,05

1.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1025452510451012230,0170,00115,00,09

2.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1230543011531214340,0240,00170,00,16

4.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1635633513621416700,0500,00350,00,24

6.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20407240167116191200,0860,00600,00,36

10.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 24509050209020241800,01290,00900,00,72

20.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 3065108602510924283200,02300,001600,01,32

32.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 3675126703012828324600,03300,002300,02,08

52.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 42851448035147323861,844,1530,93,11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl (C15E) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support