Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65458906 |
65458908 |
65458910 |
65458912 |
65458916 |
65458920 |
65458924 |
65458930 |
65459106 |
65459108 |
65459110 |
65459112 |
65459116 |
65459120 |
65459124 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Gewindegröße d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | Innendurchmesser d4 (mm) | e (+/-) (mm) | h (+/-) (mm) | k (+/-) (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A2) gegossen | M 6 | 16 | 28 | 16 | 6 | 28 | 6 | 0,04 | |
2.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A2) gegossen | M 8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 33 | 8 | 0,05 | |
5.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A2) gegossen | M 10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 42 | 10 | 0,09 | |
8.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A2) gegossen | M 12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 51 | 12 | 0,16 | |
11.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A2) gegossen | M 16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 60 | 14 | 0,24 | |
16.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A2) gegossen | M 20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 69 | 16 | 0,36 | |
24.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A2) gegossen | M 24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 87 | 20 | 0,72 | |
48.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A2) gegossen | M 30 | 65 | 108 | 60 | 25 | 105 | 24 | 1,32 | |
2.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A4) gegossen | M 6 | 16 | 28 | 16 | 6 | 28 | 6 | 0,04 | |
3.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A4) gegossen | M 8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 33 | 8 | 0,05 | |
6.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A4) gegossen | M 10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 42 | 10 | 0,09 | |
10.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A4) gegossen | M 12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 51 | 12 | 0,16 | |
14.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A4) gegossen | M 16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 60 | 14 | 0,24 | |
22.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A4) gegossen | M 20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 69 | 16 | 0,36 | |
33.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Edelstahl (A4) gegossen | M 24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 87 | 20 | 0,72 |
Loading...
Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Gewindegröße d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
Innendurchmesser d4(mm)
e (+/-)(mm)
h (+/-)(mm)
k (+/-)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften