Federnde Druckstücke mit Druckbolzen aus Kunststoff, mit Innensechskant, Edelstahl

Federnde Druckstücke mit Druckbolzen aus Kunststoff, mit Innensechskant, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausführung rostfrei: Edelstahl 1.4305 (V2A). Druckbolzen aus POM, weiß. Feder Edelstahl. Normaler Federdruck.
Temperaturbereich: -30ºC bis +50ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65499654P
65499655P
65499656P
65499658P
65499660P
65499662P
65499666P
65499670P
65499674P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Bolzendurchmesser d2
(mm)
Länge l
(mm)
n
(mm)
Bolzenüberstand s
(mm)
t
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

10.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 41,5150,61,50,61,34,5160,9

10.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 52,4181,22,30,81,56191,5

10.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 62,7201,32,50,926192,3

11.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 83,5221,531,42,510395

13.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 104221,531,4310398,1

17.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 126282,7424125314

27.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 167,5323,252,554510031

44.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2010403,77365814077

40.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2412523,7103880180143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl (1.4305)/POM Oberfläche Unveredelt

Technischer Support