Federnde Druckstücke mit Druckbolzen aus Kunststoff, mit Innensechskant, verstärkte Federkraft

Federnde Druckstücke mit Druckbolzen aus Kunststoff, mit Innensechskant, verstärkte Federkraft
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Druckbolzen aus POM, weiß. Feder Edelstahl.
Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -30ºC bis +50ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65499655PV
65499656PV
65499658PV
65499660PV
65499662PV
65499666PV
65499670PV
65499674PV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Bolzendurchmesser d2
(mm)
Länge l
(mm)
n
(mm)
Bolzenüberstand s
(mm)
t
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

11.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 52,4181,22,30,81,515441,9

11.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 62,7201,32,50,9220503,6

12.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 83,5221,531,42,526706,6

14.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 104221,531,43267011

18.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 126282,74245112220

28.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 167,5323,252,557216443

46.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2010403,77369321175

42.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2412523,7103886247146

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl (1.4305)/POM Oberfläche Unveredelt

Technischer Support