Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65499404 |
65499405 |
65499406 |
65499407 |
65499410 |
65499411 |
65499414 |
65499415 |
65499416 |
65499418 |
65499420 |
65499421 |
65499424 |
65499425 |
65499426 |
65499428 |
65499429 |
65499430 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | l1 (mm) | Gewindelänge l2 (mm) | Bohrungsdurchmesser d2H7 (mm) | d3 (mm) | s -0,2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 50 | 32 | 5 | 12 | 6 | 9 | |
14.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 75 | 32 | 5 | 12 | 6 | 13 | |
15.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 50 | 32 | 6 | 14 | 7 | 14 | |
17.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 75 | 32 | 6 | 14 | 7 | 20 | |
17.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 50 | 32 | 8 | 18 | 9 | 26 | |
21.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 75 | 32 | 8 | 18 | 9 | 36 | |
20.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 50 | 40 | 10 | 20 | 12 | 38 | |
24.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 75 | 40 | 10 | 20 | 12 | 52 | |
27.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 100 | 40 | 10 | 20 | 12 | 68 | |
32.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 75 | 40 | 12 | 25 | 14 | 80 | |
38.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 100 | 40 | 12 | 25 | 14 | 98 | |
45.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 130 | 40 | 12 | 25 | 14 | 120 | |
36.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 75 | 50 | 16 | 32 | 17 | 146 | |
52.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 100 | 50 | 16 | 32 | 17 | 183 | |
66.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 130 | 50 | 16 | 32 | 17 | 220 | |
86.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 100 | 63 | 18 | 40 | 22 | 305 | |
104.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 130 | 63 | 18 | 40 | 22 | 366 | |
125.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 160 | 63 | 18 | 40 | 22 | 438 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Oberflächenbehandlung | Unveredelt | Edelstahl Typ | 1.4305 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
l1(mm)
Gewindelänge l2(mm)
Bohrungsdurchmesser d2 H7(mm)
d3(mm)
s -0,2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften