Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65440400 |
65440500 |
65440600 |
65440700 |
65441000 |
65441100 |
65441400 |
65441500 |
65441600 |
65441800 |
65442000 |
65442100 |
65442400 |
65442500 |
65442600 |
65442800 |
65442900 |
65443000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | l1 (mm) | Gewindelänge l2 (mm) | Bohrungsdurchmesser d2H7 (mm) | d3 (mm) | s -0,2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 50 | 32 | 5 | 12 | 6 | 9 | |
7.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 75 | 32 | 5 | 12 | 6 | 13 | |
6.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 50 | 32 | 6 | 14 | 7 | 14 | |
7.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 75 | 32 | 6 | 14 | 7 | 20 | |
8.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 50 | 32 | 8 | 18 | 9 | 26 | |
10.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 75 | 32 | 8 | 18 | 9 | 36 | |
9.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 50 | 40 | 10 | 20 | 12 | 38 | |
11.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 75 | 40 | 10 | 20 | 12 | 52 | |
13.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 100 | 40 | 10 | 20 | 12 | 68 | |
13.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 75 | 40 | 12 | 25 | 14 | 80 | |
16.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 100 | 40 | 12 | 25 | 14 | 98 | |
19.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 130 | 40 | 12 | 25 | 14 | 120 | |
22.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 75 | 50 | 16 | 32 | 17 | 146 | |
25.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 100 | 50 | 16 | 32 | 17 | 183 | |
29.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 130 | 50 | 16 | 32 | 17 | 220 | |
32.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 100 | 63 | 18 | 40 | 22 | 305 | |
43.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 130 | 63 | 18 | 40 | 22 | 366 | |
50.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 160 | 63 | 18 | 40 | 22 | 438 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Brüniert | Festigkeitsklasse (Stahl) | 5,8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
l1(mm)
Gewindelänge l2(mm)
Bohrungsdurchmesser d2 H7(mm)
d3(mm)
s -0,2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften