Rückschlagventil

Rückschlagventil
Leitungszubehör: Werkzeuge zur Gewährleistung der Sicherheit von Druckluftsystemen.Die Abluftschalldämpfer begrenzen den beim Einsatz von druckluftbetriebenen Maschinen erzeugten Dezibelwert.In Verbindung mit dem Leitungszubehör gewährleistet die Verwendung dieser beiden Werkzeuge die Sicherheit und den Komfort der Anwender.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A24 12
A24 14
A24 18
A24 34
A24 38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperatur
(°C)
Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
IG BSPP

12.82 €

1 7 Arbeitstage -10 bis +1301 bis 10-G 1/2

6.02 €

1 7 Arbeitstage -10 bis +1301 bis 10-G 1/4

5.03 €

1 7 Arbeitstage -10 bis +1301 bis 10-G 1/8

15.98 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +100-25G 3/4

11.42 €

1 7 Arbeitstage -10 bis +1301 bis 10-G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Körper: Messing Vorteile Leitungssicherheit

Technischer Support