Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MF 104S4CS |
MF 104S4ES |
MF 104S4IS |
MF 104S6ES |
MF 104S6IS |
MF 104S8ES |
MF 104S8IS |
MF 104S10ES |
MF 104S10IS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgang | |
---|---|---|---|---|---|
120.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 x CSI 06 | ||
120.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 x ESI 07 | ||
120.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 x ISI 06 | ||
170.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 x ESI 07 | ||
170.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 x ISI 06 | ||
221.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 x ESI 07 | ||
221.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 x ISI 06 | ||
272.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 x ESI 07 | ||
272.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 x ISI 06 |
Loading...
Einlass BSPP Innengewinde | G 3/4 | Temperatur(°C) | -20 bis +80 | Werkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausgang
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften