Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PTE HPES |
PTE HPIS |
PTE HPIS8 |
PTE HPIS11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Profil | Eingang 1 Nippel | Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0,6bar) (l/min) | Ausgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | European 7,4 mm | ERP 07 | 833 | 2 x ESI 07 1 x ESI 07 (ungeölte Luft) | ||
484.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | ISO 6150 B | IRP 06 | 2028 | 2 x ISI 06 1 x ISI 06 (ungeölte Luft) | ||
505.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | ISO 6150 B | IRP 08 | 1820 | 2 x ISI 08 1 x ISI 08 (ungeölte Luft) | ||
534.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | ISO 6150 B | IRP 11 | 1820 | 1 x ISI 11 1 x ISI 06 (ungeölte Luft) |
Loading...
Filterung(μm) | 40 | Temperatur(°C) | +5 bis +50 | Werkstoff | Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz |
---|---|---|---|---|---|
Ausgestattet mit | Kupplung und Nippel | Vorteile | Leicht transportierbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profil
Eingang 1 Nippel
Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0,6bar)(l/min)
Ausgang
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften