ALTO 4 - Dreifachblock - Filterregler, Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

ALTO 4 - Dreifachblock - Filterregler, Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TT SM4
TT SM5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)
(l/min)
IG (BSPP)

414.43 €

1 7 Arbeitstage 4000G 3/4

414.43 €

1 7 Arbeitstage 5000G 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Filterung(μm) 25 Temperatur(°C) +5 bis +50 Werkstoff Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz
Ausgestattet mit Manuellem Ablass Max. Betriebsdruck(bar) 12

Technischer Support