Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TT SM2
Filterung(μm) | 25 | Temperatur(°C) | +5 bis +50 | Werkstoff | Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz |
---|---|---|---|---|---|
Ausgestattet mit | Manuellem Ablass | Max. Betriebsdruck(bar) | 12 | Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)(l/min) | 2000 |
IG (BSPP) | G 3/8 |
Sie befinden sich auf der Seite für ALTO 2 - Dreifachblock - Filterregler, Manometer, Öler und Wandbefestigungsset, die Teilenummer ist TT SM2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TT SM2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften