ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TB PSM3

Teilenummer
TB PSM3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

144.75 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Filterung(μm) 25 Temperatur(°C) +5 bis +50 Werkstoff Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz
Ausgestattet mit Manuellem Ablass Max. Betriebsdruck(bar) 12 Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)(l/min) 2800
IG (BSPP) G 1/2

Sie befinden sich auf der Seite für ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss, die Teilenummer ist TB PSM3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB PSM3.

Technischer Support