Mobiler - Filterregler mit Manometer, Öler und Zwischenstück für geölte und ungeölte Luft ALTO 4

Mobiler - Filterregler mit Manometer, Öler und Zwischenstück für geölte und ungeölte Luft ALTO 4
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTE LCM11
PTE LIS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Profil Eingang 1 Nippel Ausgang 3 Kupplungen Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0,6bar)
(l/min)

902.10 €

1 6 Arbeitstage ISO 6150 CCRP 112 x CSM 11 1 x CSM 08 (ungeölte Luft)4120

717.93 €

1 6 Arbeitstage ISO 6150 BIRP 112 x ISI 11EB 1 x ISI 06 (ungeölte Luft)4160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Filterung(μm) 25 Temperatur(°C) +5 bis +50 Werkstoff Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz
Ausgestattet mit Kupplung und Nippel Vorteile Leicht transportierbar

Technischer Support