ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Zwischenstück für ungeölte Luft

ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset und Zwischenstück für ungeölte Luft
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTB SM3ES
KTB SM3IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)
(l/min)
Ausgestattet mit 1 Kupplung

157.17 €

1 7 Arbeitstage 1820ESI 07

154.47 €

1 7 Arbeitstage 750ISI 06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Filterung(μm) 25 Temperatur(°C) +5 bis +50 Werkstoff Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz
Ausgestattet mit Manuellem Ablass Max. Betriebsdruck(bar) 12 IG (BSPP) G 1/2

Technischer Support