Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Filterung(μm) | 25 | Temperatur(°C) | +5 bis +50 | Werkstoff | Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz |
---|---|---|---|---|---|
Ausgestattet mit | Manuellem Ablass | Max. Betriebsdruck(bar) | 12 | Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)(l/min) | 500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IG (BSPP)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften