Schalter für Sicherheitsventil - PPS RP Serie

Schalter für Sicherheitsventil - PPS RP Serie
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS MTPA270412
PPS RPE
PPS RPK
PPS RPWT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Verbinder Ø

25.45 €

1 6 Arbeitstage (4)

66.15 €

1 6 Arbeitstage (1)

74.03 €

1 6 Arbeitstage (2)

192.97 €

1 6 Arbeitstage (3)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur -20 bis +80 Betriebsdruck 0 bis 16 bar Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Vorteile Ausbaufähiges System Technologie PPS Grip Concept Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu.
Erfüllt die Normen PED REACH

Technischer Support