Automatisches Ablassventil

Automatisches Ablassventil
Die über den Filter oder Abscheider aus den Druckluftleitungen aufgefangenen Kondensate werden schnell und effizient abgeleitet, damit sie die Leitungen nicht verschmutzen oder Pneumatikwerkzeuge beschädigen.
Die Ablasssysteme stellen eine wirksame Lösung zur Ableitung von Verunreinigungen dar.
Die Wahl des Systems erfolgt in Abhängigkeit von der Größe des Leitungsnetzes, der Lage der vorhandenen Einrichtungen und der Zugänglichkeit der Druckluftleitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PDE 100

Teilenummer
PDE 100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.67 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +1 bis +60 Bezeichnung Wartungssatz für automatischer Ablass PDE 100 Durchgang 4,5
Öffnungsdauer 0,5 - 10 sec Öffnungs-häufigkeit 0,5 - 45 min Betriebsdruck(bar) 0 bis 16 bar
Eingang mit AG BSPT R 1/2 Schutzklasse IP 65 Ableitkapazität(l/h) 5
Ausgang mit Ø(mm) 8 Versorgungsspannung 230 V AC

Sie befinden sich auf der Seite für Automatisches Ablassventil, die Teilenummer ist PDE 100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PDE 100.

Technischer Support