Zyklonwasserabscheider mit automatischem Ablass durch Schwimmer

Zyklonwasserabscheider mit automatischem Ablass durch Schwimmer
Die über den Filter oder Abscheider aus den Druckluftleitungen aufgefangenen Kondensate werden schnell und effizient abgeleitet, damit sie die Leitungen nicht verschmutzen oder Pneumatikwerkzeuge beschädigen.
Die Ablasssysteme stellen eine wirksame Lösung zur Ableitung von Verunreinigungen dar.
Die Wahl des Systems erfolgt in Abhängigkeit von der Größe des Leitungsnetzes, der Lage der vorhandenen Einrichtungen und der Zugänglichkeit der Druckluftleitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPC 1280
SPC 155
SPC 235
SPC 365
SPC 770
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchfluß
(m3/h)
IG BSPP

422.03 €

1 7 Arbeitstage 1280G 2

141.27 €

1 7 Arbeitstage 155G 1/2

145.02 €

1 7 Arbeitstage 235G 3/4

203.05 €

1 7 Arbeitstage 365G 1

248.52 €

1 7 Arbeitstage 770G 1 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 16 bar Temperatur(°C) +1 bis +65 Werkstoff Eloxiertes Aluminium
Ausgestattet mit Automatischer Ablass

Technischer Support