Magnetisches Ablassventil zur Beseitigung der Kondensate

Magnetisches Ablassventil zur Beseitigung der Kondensate
Die über den Filter oder Abscheider aus den Druckluftleitungen aufgefangenen Kondensate werden schnell und effizient abgeleitet, damit sie die Leitungen nicht verschmutzen oder Pneumatikwerkzeuge beschädigen.
Die Ablasssysteme stellen eine wirksame Lösung zur Ableitung von Verunreinigungen dar.
Die Wahl des Systems erfolgt in Abhängigkeit von der Größe des Leitungsnetzes, der Lage der vorhandenen Einrichtungen und der Zugänglichkeit der Druckluftleitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PMA 201

Teilenummer
PMA 201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.15 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 16 bar Temperatur(°C) +2 bis +50 Werkstoff Körper: aluminium
Evakuierung der Kondensate 200 L/Stunde Ausgang mit IG BSPP G 1/8 Eingang mit IG BSPP 2 x G 1/2

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetisches Ablassventil zur Beseitigung der Kondensate, die Teilenummer ist PMA 201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PMA 201.

Technischer Support