Edelstahl 316 - Marinequalität

Edelstahl 316 - Marinequalität
Unsere Schellen:
Ohrklemmen
Ohrklemmen werden zur Befestigung von Schläuchen, PVC-Rohren, Gummileitungen oder anderen Materialien verwendet:
• Sichere, beständige Verbindung
• Einfache und schnelle Montage
• Große Auswahl
• Sehr wirtschaftliche Lösung
Bandschellen
PBS - PBI - PBX:
• perfekt auf die Befestigung von flexiblen Schläuchen abgestimmte Technologie
• aus hochwertigem Edelstahl
Offene Stegschraubschellen
PBJ:
• Flexibles Lochband
• Wirtschaftlich
• Möglichkeit der Anfertigung von Schellen nach Maß und mit großen Durchmessern (Bausatz)

Robuste Schellen
PBR - Sehr beständige Schellen für dicke Rohre
Gummierte Schellen
PBC - Schellen mit Gummischutz: Vibrationsdämmung und Schutz
des Schlauchs bzw. des befestigten Teils.Erhältlich in Breiten zu 12 und 15 mm.
Verzinkte Doppelgewindeschellen
PF - Doppelgewindetechnik mit konstantem Abstand: Wirtschaftliche Lösung bei Dichtheitsproblemen, besonders an glatten Nippeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PBX9 1117
PBX9 1320
PBX9 814
PBX12 104138
PBX12 130165
PBX12 150180
PBX12 1524
PBX12 175205
PBX12 1928
PBX12 200231
PBX12 2232
PBX12 226256
PBX12 251282
PBX12 2638
PBX12 277307
PBX12 3244
PBX12 3850
PBX12 4456
PBX12 5065
PBX12 5875
PBX12 6885
PBX12 7795
PBX12 87112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsschraube
(Nm)
Bandbreite
(mm)
Durchmesser (Min. - Max.)
(mm)
Verpackung (Pckungsgrösse)

558.35 €

100 7 Arbeitstage 2,5 - 3,5911 - 17100

577.13 €

100 7 Arbeitstage 3 - 4913 - 20100

500.32 €

100 7 Arbeitstage 2,5 - 3,5908 - 14100

1,093.58 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612104 - 13810

1,188.92 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612130 - 16510

1,442.83 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612150 - 18010

703.18 €

50 7 Arbeitstage 4 - 4,51215 - 2450

1,573.92 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612175 - 20510

698.23 €

50 7 Arbeitstage 4 - 4,51219 - 2850

1,815.00 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612200 - 23110

707.30 €

50 7 Arbeitstage 4 - 4,51222 - 3250

2,222.92 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612226 - 25610

2,246.75 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612251 - 28210

704.47 €

25 7 Arbeitstage 4 - 4,51226 - 3825

2,431.92 €

1 7 Arbeitstage 5 - 612277 - 30710

717.57 €

25 7 Arbeitstage 5 - 61232 - 4425

759.37 €

25 7 Arbeitstage 5 - 61238 - 5025

848.28 €

25 7 Arbeitstage 5 - 61244 - 5625

849.20 €

25 7 Arbeitstage 5 - 61250 - 6525

885.60 €

25 7 Arbeitstage 5 - 61258 - 7525

948.75 €

1 7 Arbeitstage 5 - 61268 - 8510

1,100.92 €

1 7 Arbeitstage 5 - 61277 - 9510

1,022.08 €

1 7 Arbeitstage 5 - 61287 - 11210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Anwendungen Korrosive Umgebung

Technischer Support