Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PBC 1210 |
PBC 1212 |
PBC 1215 |
PBC 1220 |
PBC 1222 |
PBC 1225 |
PBC 126 |
PBC 128 |
PBC 1510 |
PBC 1512 |
PBC 1515 |
PBC 1520 |
PBC 1522 |
PBC 1525 |
PBC 1528 |
PBC 1530 |
PBC 1532 |
PBC 1535 |
PBC 1538 |
PBC 1540 |
PBC 156 |
PBC 158 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bandbreite (mm) | Durchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
71.05 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 10 | ||
71.05 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 12 | ||
71.05 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 15 | ||
71.33 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 20 | ||
86.23 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 22 | ||
86.23 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 25 | ||
71.33 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 6 | ||
71.05 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 8 | ||
78.67 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 10 | ||
78.67 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 12 | ||
78.67 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 15 | ||
78.67 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 20 | ||
80.30 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 22 | ||
90.82 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 25 | ||
90.82 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 28 | ||
90.82 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 30 | ||
112.93 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 32 | ||
112.93 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 35 | ||
112.93 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 38 | ||
112.93 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 40 | ||
78.67 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 6 | ||
78.67 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 8 |
Loading...
Verpackung(m) | 50 | Werkstoff | Schraube galvanischer Stahl | Vorteile | Reduzierung von Vibrationen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bandbreite(mm)
Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften