Mikroklemmen (Elektrolitisch verzinkter Stahl)

Mikroklemmen (Elektrolitisch verzinkter Stahl)
Unsere Schellen:
Ohrklemmen
Ohrklemmen werden zur Befestigung von Schläuchen, PVC-Rohren, Gummileitungen oder anderen Materialien verwendet:
• Sichere, beständige Verbindung
• Einfache und schnelle Montage
• Große Auswahl
• Sehr wirtschaftliche Lösung
Bandschellen
PBS - PBI - PBX:
• perfekt auf die Befestigung von flexiblen Schläuchen abgestimmte Technologie
• aus hochwertigem Edelstahl
Offene Stegschraubschellen
PBJ:
• Flexibles Lochband
• Wirtschaftlich
• Möglichkeit der Anfertigung von Schellen nach Maß und mit großen Durchmessern (Bausatz)

Robuste Schellen
PBR - Sehr beständige Schellen für dicke Rohre
Gummierte Schellen
PBC - Schellen mit Gummischutz: Vibrationsdämmung und Schutz
des Schlauchs bzw. des befestigten Teils.Erhältlich in Breiten zu 12 und 15 mm.
Verzinkte Doppelgewindeschellen
PF - Doppelgewindetechnik mit konstantem Abstand: Wirtschaftliche Lösung bei Dichtheitsproblemen, besonders an glatten Nippeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PBM 8
PBM 9
PBM 10
PBM 11
PBM 12
PBM 13
PBM 14
PBM 15
PBM 16
PBM 17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Min. - Max.)
(mm)

62.25 €

100 7 Arbeitstage 06 - 08

62.25 €

100 7 Arbeitstage 07 - 09

70.35 €

100 7 Arbeitstage 08 - 10

70.35 €

100 7 Arbeitstage 09 - 11

72.58 €

100 7 Arbeitstage 09 - 12

75.12 €

100 7 Arbeitstage 10 - 13

76.15 €

100 7 Arbeitstage 11 - 14

76.15 €

100 7 Arbeitstage 12 - 15

87.37 €

100 7 Arbeitstage 13 - 16

87.37 €

100 7 Arbeitstage 14 - 17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsschraube(Nm) 1,5 Bandbreite(mm) 9 Werkstoff Gehärteter Zinkstahl
Verpackung (Kartonschachtel) 100

Technischer Support