Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS1 UF100 |
PPS1 UFC50 |
PPS1 UFC63 |
PPS1 UFC80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | Flanschgröβe (in) | |
---|---|---|---|---|---|---|
96.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 4" | ||
65.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 2" | ||
81.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 2 1/2" | ||
89.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 3" |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::+80 | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vorteile | Ausbaufähiges System | Technologie | PPS Grip Concept | Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Erfüllt die Normen | PED REACH |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
Flanschgröβe(in)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften