Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS1 UC10080 |
PPS1 UC6350 |
PPS1 UC8063 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Schlauch AD (mm) | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 80 | ||
29.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 - 50 | 50 | ||
39.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 - 63 | 63 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::+80 | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vorteile | Ausbaufähiges System | Technologie | PPS Grip Concept | Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Erfüllt die Normen | PED REACH |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Schlauch AD(mm)
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften