PPS1 CR - Aluminium-Kreuzverbinder

PPS1 CR - Aluminium-Kreuzverbinder
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 CR12
PPS1 CR27
PPS1 CR34
PPS1 CR49
PPS1 CR50
PPS1 CR63
PPS1 CR80
PPS1 CR100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch AD
(mm)
Ausgang mit IG BSPP Ausgang

30.38 €

1 6 Arbeitstage 50G 1/25

-

1 auf Anfrage 63G 3/4-

41.60 €

1 6 Arbeitstage 80G 1-

56.68 €

1 6 Arbeitstage 100G 1 1/2-

213.50 €

1 6 Arbeitstage -G 1/2-

246.32 €

1 6 Arbeitstage -G 1/2-

263.82 €

1 6 Arbeitstage -G 1/2-

316.35 €

1 6 Arbeitstage -G 1/2-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -20::+80 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Vorteile Ausbaufähiges System Technologie PPS Grip Concept Betriebsdruck 0 bis 16 bar
Erfüllt die Normen PED REACH

Technischer Support