Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS1 9CM1612 |
PPS1 9CM1617 |
PPS1 9CM2012 |
PPS1 9CM2512 |
PPS1 9CM2527 |
PPS1 9CM3234 |
PPS1 9CM4042 |
PPS1 9CM4049 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | BSPT Außengewinde | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 16 | ||
6.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 16 | ||
7.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 20 | ||
11.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 25 | ||
11.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 3/4 | 25 | ||
14.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1 | 32 | ||
19.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1 1/4 | 40 | ||
21.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1 1/2 | 40 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::+80 | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vorteile | Ausbaufähiges System | Technologie | PPS Grip Concept | Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Erfüllt die Normen | PED REACH |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
BSPT Außengewinde
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften