PPS1 TR - Aluminiumrohr-T-Stück mit Reduzierung

PPS1 TR - Aluminiumrohr-T-Stück mit Reduzierung
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 TR2016
PPS1 TR2516
PPS1 TR2520
PPS1 TR3216
PPS1 TR3220
PPS1 TR3225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

15.07 €

1 7 Arbeitstage 16

16.52 €

1 7 Arbeitstage 16

17.00 €

1 7 Arbeitstage 20

22.25 €

1 7 Arbeitstage 16

22.73 €

1 7 Arbeitstage 20

23.15 €

1 7 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -20::+80 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Vorteile Ausbaufähiges System Technologie PPS Grip Concept Betriebsdruck 0 bis 16 bar
Erfüllt die Normen PED REACH

Technischer Support