Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS1 MR10080 |
PPS1 MR2520 |
PPS1 MR3225 |
PPS1 MR4032 |
PPS1 MR5040 |
PPS1 MR6350 |
PPS1 MR8063 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
157.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | ||
11.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | ||
13.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | ||
19.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | ||
23.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | ||
43.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | ||
59.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 63 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::+80 | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vorteile | Ausbaufähiges System | Technologie | PPS Grip Concept | Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Erfüllt die Normen | PED REACH |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften