T-Stück mit Außengewinde in der Mitte - RO7

T-Stück mit Außengewinde in der Mitte - RO7
Klemmringverschraubungen mit Ring und Knebel:

• Effiziente und sichere Verbindungen von Kunststoffleitungen.
• Da das Dichtsystem ohne Dichtungen auskommt, wird ein ausgezeichnetes Halten des Rohrs in der Kupplung gewährleistet.
• Kupplungen aus vernickeltem Messung für eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
• Anwendungsbereiche: Druckluft, Wasser, inerte Fluide, Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RO7 418
RO7 614
RO7 618
RO7 814
RO7 818
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPT Außengewinde Für Schlauch AD
(mm)

2.98 €

10 7 Arbeitstage R 1/84

3.60 €

10 7 Arbeitstage R 1/46

3.50 €

10 7 Arbeitstage R 1/86

3.90 €

10 7 Arbeitstage R 1/48

3.88 €

10 7 Arbeitstage R 1/88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::+240 Max. Betriebsdruck(Bar) 60 Werkstoff Messing vernickelt

Technischer Support