Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | IG BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
128.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | G 3 | ||
6.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | G 1/2 | ||
6.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | G 3/8 | ||
6.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | G 1/2 | ||
6.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | G 3/4 | ||
7.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | G 1/2 | ||
7.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | G 3/4 | ||
7.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | G 1 | ||
11.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | G 1 | ||
11.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | G 1 1/4 | ||
15.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | G 1 1/4 | ||
16.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | G 1 1/2 | ||
21.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | G 1 1/2 | ||
23.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | G 2 | ||
38.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 63 | G 2 | ||
41.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 63 | G 2 1/2 | ||
47.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | G 2 1/2 | ||
55.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | G 3 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::+80 | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vorteile | Ausbaufähiges System | Technologie | PPS Grip Concept | Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Erfüllt die Normen | PED REACH |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
IG BSPP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften