PPS1 TE - Aluminiumrohr-T-Stück

PPS1 TE - Aluminiumrohr-T-Stück
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 TE16
PPS1 TE20
PPS1 TE25
PPS1 TE32
PPS1 TE40
PPS1 TE50
PPS1 TE63
PPS1 TE80
PPS1 TE100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

13.48 €

1 7 Arbeitstage 16

15.32 €

1 7 Arbeitstage 20

17.23 €

1 7 Arbeitstage 25

24.37 €

1 7 Arbeitstage 32

33.75 €

1 7 Arbeitstage 40

42.20 €

1 7 Arbeitstage 50

75.32 €

1 7 Arbeitstage 63

97.17 €

1 7 Arbeitstage 80

128.70 €

1 6 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -20::+80 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Vorteile Ausbaufähiges System Technologie PPS Grip Concept Betriebsdruck 0 bis 16 bar
Erfüllt die Normen PED REACH

Technischer Support