Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DPF 0815CS |
DPF 0815ES |
DPF 0815IS |
DPF 1012CS |
DPF 1012ES |
DPF 1012IS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ø Innen./Außen. (mm) | Kupplung | Durchfluß (l/min) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 x 12 | CSI 06 | 500 | 15 | ||
368.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 x 12 | ESI 07 | 500 | 15 | ||
370.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 x 12 | ISI 06 | 500 | 15 | ||
395.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 x 14 | CSI 06 | 833 | 12 | ||
390.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 x 14 | ESI 07 | 900 | 12 | ||
393.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 x 14 | ISI 06 | 833 | 12 |
Loading...
Gewicht(kg) | 9 | Drehbarer Eingang mit IG BSPP | G 3/8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ø Innen./Außen.(mm)
Kupplung
Durchfluß(l/min)
Länge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften