Serie DSF - Polyurethanschlauch Ether

Serie DSF - Polyurethanschlauch Ether
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DSFI 0805ESHE

Teilenummer
DSFI 0805ESHE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

324.97 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ø Innen./Außen.(mm) 8 x 12 Anschluss Zufuhrschlauch: 1 m Max. Betriebsdruck(Bar) 12
Werkstoff Gehäuse Edelstahl AISI 304 Kupplung ESI 07HE Gewicht(kg) 3
Durchfluß(l/min) 650 Technologie Schlaucheinrastung mit Sperrraste Drehbarer Eingang (BSPP) 8 x 12
Ausgestattet mit Drehbarer Halterung Länge(m) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Serie DSF - Polyurethanschlauch Ether, die Teilenummer ist DSFI 0805ESHE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSFI 0805ESHE.

Technischer Support